目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-135 - Support taraudé pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_135
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_135/92_135.prj},{NB=emile_maurin_94-1351-60-12},{REF=94-1351-60-12},{VERSION=Zingué},{L1=60},{L2=30},{L3=40},{D1=M12},{D11=12},{D2=21.5},{D3=M8},{H1=24},{H2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM1=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 94-1351-45-6
94-1351-45-6
Zingué
45
25
30
M6
15.0
M6
16
6
Emile Maurin 94-1351-45-8
94-1351-45-8
Zingué
45
25
30
M8
15.0
M6
16
6
Emile Maurin 94-1351-60-1...
94-1351-60-10
Zingué
60
30
40
M10
21.5
M8
24
6
Emile Maurin 94-1351-60-1...
94-1351-60-12
Zingué
60
30
40
M12
21.5
M8
24
6
Emile Maurin 94-1352-45-6
94-1352-45-6
Pelliculé noir
45
25
30
M6
15.0
M6
16
6
Emile Maurin 94-1352-45-8
94-1352-45-8
Pelliculé noir
45
25
30
M8
15.0
M6
16
6
Emile Maurin 94-1352-60-1...
94-1352-60-10
Pelliculé noir
60
30
40
M10
21.5
M8
24
6
Emile Maurin 94-1352-60-1...
94-1352-60-12
Pelliculé noir
60
30
40
M12
21.5
M8
24
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表