目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-882 - Tasseau pivotant pour profilés aluminium - Taraudage auto-entraînant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_88
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_88/94_882.prj},{NB=emile_maurin_94-882-8-6},{REF=94-882-8-6},{L1=8},{L2=16},{L3=8},{D1=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{H1=5.0},{H2=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{H2TOL=-0.4},{R=5.800},{E1X=3.600},{R1=4.000},{IDNR=},{NORMNR=GN 505},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
-0.1/-0.5
[mm]
L2
±0.5
[mm]
L3
-0.1/-0.5
[mm]
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
H1
-0.4
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 94-882-8-4
94-882-8-4
8
16
8
M4
5.0
1.6
Emile Maurin 94-882-8-5
94-882-8-5
8
16
8
M5
5.0
1.6
Emile Maurin 94-882-8-6
94-882-8-6
8
16
8
M6
5.0
1.6
Emile Maurin 94-882-10-4
94-882-10-4
10
19
10
M4
5.8
3.5
Emile Maurin 94-882-10-5
94-882-10-5
10
19
10
M5
5.8
3.5
Emile Maurin 94-882-10-6
94-882-10-6
10
19
10
M6
5.8
3.5
Emile Maurin 94-882-10-8
94-882-10-8
10
19
10
M8
5.8
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表