目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-94 - Tasseau à bille 2 trous, avec guidage, pour profilé aluminium de forme I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
Model 94-94 Long T-nut I shape
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_94/94_94.prj},{NB=emile_maurin_94-941-8-40},{REF=94-941-8-40},{L1=8},{L2=40},{L3=13.3},{L4=7.5},{L5=25.0},{H1=6.5},{H2=1},{H3=1.8},{D1=M8},{NDT=2},{FORME=I},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
NDT
Nombre de trous
ⁿ/ₐ
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-941-8-40
94-941-8-40
8
40
13.3
7.5
25.0
6.5
1
1.8
M8
2
I
Emile Maurin 94-941-8-60
94-941-8-60
8
60
13.0
5.0
50.0
6.5
1
1.8
M6
2
I
Emile Maurin 94-941-8-80
94-941-8-80
8
80
13.3
7.1
65.7
6.5
1
1.8
M8
2
I
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表