目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-950 - Tasseau à bille avec guidage pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_95
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_95/94_950.prj},{NB=emile_maurin_94-950-6-4_0.5},{REF=94-950-6-4},{L1=6},{L2=17.0},{L3=10.5},{L4=5.0},{D1=M4},{D2=3.5},{H1=6.8},{H2=0.5},{H3=0.80},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{H2IN=0.5},{A1=6},{R=10.000},{AX=4.460},{H3X=1.580},{M1=5.500},{IDNR=},{NORMNR=GN 506},{PPATH=94_950_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 94-950-5-3
94-950-5-3
5
12.0
7.7
4.0
M3
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-5-4
94-950-5-4
5
12.0
7.7
4.0
M4
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-5-5
94-950-5-5
5
12.0
7.7
4.0
M5
3.0
4.5
0.60
Emile Maurin 94-950-6-3
94-950-6-3
6
17.0
10.5
5.0
M3
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-4
94-950-6-4
6
17.0
10.5
5.0
M4
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-5
94-950-6-5
6
17.0
10.5
5.0
M5
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-6-6
94-950-6-6
6
17.0
10.5
5.0
M6
3.5
6.8
0.80
Emile Maurin 94-950-8-4
94-950-8-4
8
22.0
13.4
6.8
M4
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-5
94-950-8-5
8
22.0
13.4
6.8
M5
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-6
94-950-8-6
8
22.0
13.4
6.8
M6
5.0
7.6
0.85
Emile Maurin 94-950-8-8
94-950-8-8
8
22.0
13.4
6.8
M8
5.0
7.6
0.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表