目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-960 - Tasseau à bille Acier pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_96
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_96/94_960.prj},{NB=emile_maurin_94-960-6-4_1.15},{REF=94-960-6-4},{L1=6},{L2=17.5},{L3=10},{L4=5.0},{D1=M4},{D2=4},{H1=6.25},{H2=1.15},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=94_96/94_96_asmtpl.prj},{BTOL=+0.3},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{H2IN=1.15},{H1X=4.890},{B1=10.230},{E1=5.000},{IDNR=},{NORMNR=GN 506.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
+0.5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 94-960-5-3
94-960-5-3
5
12.0
8
4.0
M3
3
4.25
Emile Maurin 94-960-5-4
94-960-5-4
5
12.0
8
4.0
M4
3
4.25
Emile Maurin 94-960-5-5
94-960-5-5
5
12.0
8
4.0
M5
3
4.25
Emile Maurin 94-960-6-3
94-960-6-3
6
17.5
10
5.0
M3
4
6.25
Emile Maurin 94-960-6-4
94-960-6-4
6
17.5
10
5.0
M4
4
6.25
Emile Maurin 94-960-6-5
94-960-6-5
6
17.5
10
5.0
M5
4
6.25
Emile Maurin 94-960-6-6
94-960-6-6
6
17.5
10
5.0
M6
4
6.25
Emile Maurin 94-960-8-4
94-960-8-4
8
22.5
14
6.8
M4
5
7.40
Emile Maurin 94-960-8-5
94-960-8-5
8
22.5
14
6.8
M5
5
7.40
Emile Maurin 94-960-8-6
94-960-8-6
8
22.5
14
6.8
M6
5
7.40
Emile Maurin 94-960-8-8
94-960-8-8
8
22.5
14
6.8
M8
5
7.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表