目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-11-2 - Avec Dispositif De Blocage Et Poignée Plastique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_11/32_11_2.prj},{NB=emile_maurin_32-113-12-20X1,5_0},{REF=32-113-12-20X1,5},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=12},{D2=M20x1,5},{D3=20},{L1=69.0},{L2=12},{L3=36},{L4=52},{ED=21},{EF=58},{INFOS=INFOTEXTE},{L5=52},{VERS=9},{COLOR=0.25, 0.25, 0.25, 0.00},{D2X='1','M20','2','M20x1,5'},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{PPATH=32_11_1/32_11_1_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
(-0.02-0.04)
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
ED
Élasticité début
ⁿ/ₐ
EF
Élasticité fin
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 32-112-5-12X...
32-112-5-12X1,5
Acier
Sans écrou
5
M12x1.5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-112-6-12X...
32-112-6-12X1,5
Acier
Sans écrou
6
M12x1.5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-112-6-16X...
32-112-6-16X1,5
Acier
Sans écrou
6
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-112-8-12X...
32-112-8-12X1,5
Acier
Sans écrou
8
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-112-8-16X...
32-112-8-16X1,5
Acier
Sans écrou
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-112-8-20X...
32-112-8-20X1,5
Acier
Sans écrou
8
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-112-10-16...
32-112-10-16X1,5
Acier
Sans écrou
10
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-112-10-20...
32-112-10-20X1,5
Acier
Sans écrou
10
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-112-12-20...
32-112-12-20X1,5
Acier
Sans écrou
12
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-113-5-12X...
32-113-5-12X1,5
Acier
Avec écrou
5
M12x1.5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-113-6-12X...
32-113-6-12X1,5
Acier
Avec écrou
6
M12x1.5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-113-6-16X...
32-113-6-16X1,5
Acier
Avec écrou
6
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-113-8-12X...
32-113-8-12X1,5
Acier
Avec écrou
8
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
9
21
Emile Maurin 32-113-8-16X...
32-113-8-16X1,5
Acier
Avec écrou
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-113-8-20X...
32-113-8-20X1,5
Acier
Avec écrou
8
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-113-10-16...
32-113-10-16X1,5
Acier
Avec écrou
10
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
Emile Maurin 32-113-10-20...
32-113-10-20X1,5
Acier
Avec écrou
10
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-113-12-20...
32-113-12-20X1,5
Acier
Avec écrou
12
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
58
Emile Maurin 32-117-5-12X...
32-117-5-12X1,5
Inox
Sans écrou
5
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8
18
Emile Maurin 32-117-6-12X...
32-117-6-12X1,5
Inox
Sans écrou
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8
18
Emile Maurin 32-117-6-16X...
32-117-6-16X1,5
Inox
Sans écrou
6
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11
29
Emile Maurin 32-117-8-12X...
32-117-8-12X1,5
Inox
Sans écrou
8
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8
18
Emile Maurin 32-117-8-16X...
32-117-8-16X1,5
Inox
Sans écrou
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11
29
Emile Maurin 32-117-8-20X...
32-117-8-20X1,5
Inox
Sans écrou
8
M20x1,5
20
69.0
12
36
52
21
57
Emile Maurin 32-117-10-16...
32-117-10-16X1,5
Inox
Sans écrou
10
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11
29
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表