目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1312 - Doigt d'indexage avec goupille longue démontable, acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_131
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_131/32_1312.prj},{NB=emile_maurin_32-1312-16-8_0_0},{REF=32-1312-16-8},{PARTNUMBER=GN 817.8-8-8-BK-ST},{NORMNR=GN 817.8},{ABSTANDX=12.20},{D11=8},{L11=8},{L22=10},{D22=M16x1,5},{D2G=16.000},{D5G=4},{K=24.0},{L33=25},{L44=58.0},{L55=26},{L66=8},{L77=39.0},{L88=20.6},{T=8.0},{SW=17},{FEDERDRUCK=8.5},{FEDERDRUCK2=26},{WEIGHT=0.089},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1312/32_1312_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M16x1,5},{D2=8},{D3=28},{D4=6.0},{D5=M 4},{L1=58},{L2=25},{L3=26},{L4=8},{L5=24},{L6=8},{L7=10},{L8=39.0},{L9=20.6},{L10=8.0},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[Nm]
L8
[N]
L9
[N]
L10
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1312-12-6
32-1312-12-6
Acier
Avec écrou
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
6
8
31.0
17.6
7.0
14
6.5
19
Emile Maurin 32-1312-12-9
32-1312-12-9
Acier
Avec écrou
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
9
11
27.5
21.1
7.0
14
6.0
25
Emile Maurin 32-1312-16-8
32-1312-16-8
Acier
Avec écrou
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
8
10
39.0
20.6
8.0
17
8.5
26
Emile Maurin 32-1312-16-1...
32-1312-16-12
Acier
Avec écrou
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
12
14
34.0
25.6
8.0
17
8.5
28
Emile Maurin 32-1312-161-...
32-1312-161-12
Acier
Avec écrou
M16x1,5
10
28
7.5
M 4
58
30
26
8
24
12
14
39.2
25.4
8.0
17
9.5
38
Emile Maurin 32-1312-20-1...
32-1312-20-15
Acier
Avec écrou
M20x1,5
12
33
9.0
M 6
71
35
33
10
24
15
17
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表