目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-34 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_34
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_34/32_34.prj},{NB=emile_maurin_32-340-5_0},{REF=32-340-5},{POS=0},{NORMNR=GN 417},{POSX=fermé,ouvert},{D1=5},{D2=16},{D3=4.3},{L1=43.5},{L2=5},{L3=25.5},{L4=28},{L5=18},{L6=5.0},{L7=8.000},{L8=10},{L9=10.5},{H1=4.5},{H2=9.5},{ELASTICITE1=5},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{RX1=4},{RX2=1.500},{VERS1=2},{VERS2=2},{DX2=8.420},{DX3=7.600},{LX1=4.500},{LX2=5.370},{LX3=2.000},{BX1=5.500},{PPATH=32_34/32_34_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.2
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±0.05
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-340-4
32-340-4
4
12
3.3
33.0
4
19.0
22
14
4.0
6.000
8
7.0
4.0
7.0
3
12
Emile Maurin 32-340-5
32-340-5
5
16
4.3
43.5
5
25.5
28
18
5.0
8.000
10
10.5
4.5
9.5
5
24
Emile Maurin 32-340-6
32-340-6
6
18
5.4
52.0
6
30.5
32
21
5.5
10.000
12
13.0
5.0
10.5
5
21
Emile Maurin 32-340-8
32-340-8
8
21
5.4
63.5
8
37.5
34
23
5.5
12.000
12
20.0
6.0
12.5
6
22
Emile Maurin 32-340-10
32-340-10
10
25
6.5
72.5
10
40.0
39
27
6.0
14.500
15
18.5
6.0
14.5
4
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表