目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-653 - Doigt d'indexage sans tête - Inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_65
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_65/32_653.prj},{NB=emile_maurin_32-653-12-6_0},{REF=32-653-12-6},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-G-NI},{NORMNR=GN 817},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=6},{L11=6},{D22=M12x1,5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D33=23},{D44=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20},{L22=48},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.5},{FEDERDRUCK2=19.0},{V=5},{VX=B},{PPATH=32_653/32_653_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.025},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans écrou},{POS=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=M5},{D4=9},{L1=38.5},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=7.0},{L6=3.5},{S1=14},{E1=6.5},{E2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02/-0.04
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-653-8-4
32-653-8-4
Inox
Sans écrou
M8x1
4
M3
7
28.0
4
16
5
4.5
2.5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-653-8-6
32-653-8-6
Inox
Sans écrou
M8x1
4
M3
7
28.0
6
16
5
4.5
2.5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-653-10-5
32-653-10-5
Inox
Sans écrou
M10x1
5
M4
8
32.5
5
18
6
5.5
3.0
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-653-10-8
32-653-10-8
Inox
Sans écrou
M10x1
5
M4
8
32.5
8
18
6
5.5
3.0
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-653-12-6
32-653-12-6
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
M5
9
38.5
6
22
6
7.0
3.5
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-653-12-9
32-653-12-9
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
M5
9
38.5
9
22
6
7.0
3.5
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-653-16-8
32-653-16-8
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
M6
10
46.5
8
26
8
8.5
4.0
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-653-16-12
32-653-16-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
M6
10
46.5
12
26
8
8.5
4.0
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-653-161-1...
32-653-161-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
10
M6
10
46.5
12
26
8
8.5
4.0
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-653-20-15
32-653-20-15
Inox
Sans écrou
M20x1,5
12
M6
12
55.5
15
33
10
8.5
4.0
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-653-24-20
32-653-24-20
Inox
Sans écrou
M24x2
16
M8
15
66.5
20
38
12
11.5
5.0
27
13.0
54.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-961 - Doigt d'indexage à pas métrique, avec dispositif de blocage...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-651 - Doigt d'indexage - Inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-658 - Doigt d'indexage sans tête -Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-656 - Doigt d'indexage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-652 - Doigt d'indexage sans tête - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-380 - Support pour doigt d'indexage - Pas fin - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-056 - Doigt d'indexage - Inox - A bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-360 - Doigt d'indexage miniature
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-381 - Support pour doigt d'indexage - Pas fin - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表