目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-023 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps laiton - Bille inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_02/32_023.prj},{NB=emile_maurin_32-023-4_0},{REF=32-023-4},{POS=0},{D1=4},{D2=2.5},{D3=4.6},{L1=5},{L2=1},{W1=0.8},{ELASTICITE=2.5},{ELASTICITE2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=ouvert,fermé},{L3X=1.000},{VER=2},{A=146.310},{LL1=0.450},{R1=1.000},{R2=0.250},{KR=1.500},{LL=4.500},{RR=1.800},{NORMNR=GN 614},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+ 0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
+ 0.2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
+/-0.1
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-023-3
32-023-3
3
2.4
3.5
4
0.6
0.6
1.8
3.5
Emile Maurin 32-023-4
32-023-4
4
2.5
4.6
5
1
0.8
2.5
6
Emile Maurin 32-023-5
32-023-5
5
3.5
5.6
6
1
1.0
3
6.5
Emile Maurin 32-023-6
32-023-6
6
4.5
6.5
7
1
1.6
5.5
11.5
Emile Maurin 32-023-8
32-023-8
8
6.0
8.5
9
1
1.9
7
12.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表