目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-2017 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux inox - Ressort puissant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_201
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_201/32_2017.prj},{NB=emile_maurin_32-2017-10_0},{REF=32-2017-10},{POS=0},{D1=M10},{D2=4.5},{L1=23},{W1=2.5},{S1=5.0},{ELASTICITE1=20},{ELASTICITE2=54},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=8.000},{R2=7.000},{SWD=4.000},{X1=0.250},{NORMNR=GN 615.4},{D1X=10.000},{WX=2.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
W1
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-2017-6
32-2017-6
M6
2.7
15
2
3.0
11
25
Emile Maurin 32-2017-8
32-2017-8
M8
3.8
18
2
4.0
23
59
Emile Maurin 32-2017-10
32-2017-10
M10
4.5
23
2.5
5.0
20
54
Emile Maurin 32-2017-12
32-2017-12
M12
6.2
26
3.5
6.0
38
96
Emile Maurin 32-2017-16
32-2017-16
M16
8.5
33
4.5 ±0.3
8.0
50
100
Emile Maurin 32-2017-20
32-2017-20
M20
10.0
43
6.5
10.0
52
133
Emile Maurin 32-2017-24
32-2017-24
M24
13.0
48
8
12.0
91
223
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-420 - Poussoir à ressort à billes double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-2015 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux inox - Ressort nor...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-036 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux - Corps inox - Této...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-50 - Poussoir à ressort
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表