目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-411 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux long - Ressort normal - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_41
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_41/32_411.prj},{NB=emile_maurin_32-411-16-20_fermé},{REF=32-411-16-20},{MATIERE=Acier},{V=Ressort normal},{D1=M16},{POS=0},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=58},{L2=35},{W1=20},{PANS=6},{ELASTICITE=4},{ELASTICITE2=23},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 611-M16-20-L},{POSX=désengagé,enclenché},{FORM=L},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{ARTIKELNUMMER=GN 611.5-M 16},{PPATH=32_411/32_411_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0550},{CTN=73181900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
PANS
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-411-10-8
32-411-10-8
Acier
Ressort normal
M10
4.0
7.8
35
25
8
3
6
16
Emile Maurin 32-411-12-10
32-411-12-10
Acier
Ressort normal
M12
5.5
9.5
43
35
10
4
4
18
Emile Maurin 32-411-16-10
32-411-16-10
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
48
35
10
6
7
24
Emile Maurin 32-411-16-15
32-411-16-15
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
58
35
15
6
9
33
Emile Maurin 32-411-16-20
32-411-16-20
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
58
35
20
6
4
23
Emile Maurin 32-411-16-25
32-411-16-25
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
98
35
25
6
13
41
Emile Maurin 32-411-16-30
32-411-16-30
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
98
35
30
6
13
47
Emile Maurin 32-411-16-40
32-411-16-40
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
148
35
40
6
13
63
Emile Maurin 32-411-16-50
32-411-16-50
Acier
Ressort normal
M16
8.0
13.4
148
35
50
6
7
43
Emile Maurin 32-411-24-15
32-411-24-15
Acier
Ressort normal
M24
10.0
19.6
60
45
15
8
14
87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表