目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-381 - Rondelle articulée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_38
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_38/23_381.prj},{NB=emile_maurin_23-381-10},{REF=23-381-10},{VIS=M10},{D1=10.5},{D2=21},{D3=12.0},{H1=10.5},{F1=26},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 6319.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 23-381-6
23-381-6
M6
6.4
13
7.4
7.0
9
Emile Maurin 23-381-8
23-381-8
M8
8.4
17
9.7
8.5
17
Emile Maurin 23-381-10
23-381-10
M10
10.5
21
12.0
10.5
26
Emile Maurin 23-381-12
23-381-12
M12
13.0
25
14.8
13.0
38
Emile Maurin 23-381-16
23-381-16
M16
17.0
32
19.7
17.0
73
Emile Maurin 23-381-20
23-381-20
M20
21.0
40
24.6
20.3
113
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表