目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-152 - Rondelle plate acier ou inox - NFE 25513
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_152
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_152/31_152.prj},{NB=emile_maurin_31-1521-24},{REF=31-1521-24},{MAT=Acier},{VIS=M24},{D1=25.0},{D2=50},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-1521-4
31-1521-4
Acier
M4
4.3
10
0.8
Emile Maurin 31-1521-5
31-1521-5
Acier
M5
5.3
12
1.0
Emile Maurin 31-1521-6
31-1521-6
Acier
M6
6.4
14
1.2
Emile Maurin 31-1521-8
31-1521-8
Acier
M8
8.4
18
1.5
Emile Maurin 31-1521-10
31-1521-10
Acier
M10
10.5
22
2.0
Emile Maurin 31-1521-12
31-1521-12
Acier
M12
13.0
27
2.5
Emile Maurin 31-1521-14
31-1521-14
Acier
M14
15.0
30
2.5
Emile Maurin 31-1521-16
31-1521-16
Acier
M16
17.0
32
3.0
Emile Maurin 31-1521-18
31-1521-18
Acier
M18
19.0
36
3.0
Emile Maurin 31-1521-20
31-1521-20
Acier
M20
21.0
40
3.0
Emile Maurin 31-1521-24
31-1521-24
Acier
M24
25.0
50
4.0
Emile Maurin 31-1525-4
31-1525-4
Inox
M4
4.3
10
0.8
Emile Maurin 31-1525-5
31-1525-5
Inox
M5
5.3
12
1.0
Emile Maurin 31-1525-6
31-1525-6
Inox
M6
6.4
14
1.2
Emile Maurin 31-1525-8
31-1525-8
Inox
M8
8.4
18
1.5
Emile Maurin 31-1525-10
31-1525-10
Inox
M10
10.5
22
2.0
Emile Maurin 31-1525-12
31-1525-12
Inox
M12
13.0
27
2.5
Emile Maurin 31-1525-14
31-1525-14
Inox
M14
15.0
30
2.5
Emile Maurin 31-1525-16
31-1525-16
Inox
M16
17.0
32
3.0
Emile Maurin 31-1525-18
31-1525-18
Inox
M18
19.0
36
3.0
Emile Maurin 31-1525-20
31-1525-20
Inox
M20
21.0
40
3.0
Emile Maurin 31-1525-24
31-1525-24
Inox
M24
25.0
50
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表