目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-385 - Vis de pression inox - Courte à bille inox lisse - Libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_38
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_38/31_385.prj},{NB=emile_maurin_31-385-20-10_0},{REF=31-385-20-10},{MATIERE=Inox},{VERSION=Bille inox lisse},{FINITION=Libre},{ROT=0},{D1=20},{D2=10.5},{D3=16},{D4=M10},{H1=18},{H2=18},{H3=10},{S1=17},{F1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=17.400},{D3XX=17.150},{D4X=7.800},{LX=12.070},{LXX=6.035},{LX1=3.320},{LX2=6.500},{B=7.500},{B1=6.500},{NORMNR=GN 709.1},{D2NDM=10.000},{D2KDM=8.160},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
H1
± 0.02
[mm]
H2
± 0.1
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 31-385-13-6
31-385-13-6
Inox
Bille inox lisse
Libre
13
7.2
10
M6
13
13
8
11
10
Emile Maurin 31-385-13-8
31-385-13-8
Inox
Bille inox lisse
Libre
13
7.2
10
M8
13
13
8
11
10
Emile Maurin 31-385-20-8
31-385-20-8
Inox
Bille inox lisse
Libre
20
10.5
16
M8
18
18
10
17
25
Emile Maurin 31-385-20-10
31-385-20-10
Inox
Bille inox lisse
Libre
20
10.5
16
M10
18
18
10
17
25
Emile Maurin 31-385-20-12
31-385-20-12
Inox
Bille inox lisse
Libre
20
10.5
16
M12
18
18
12
17
25
Emile Maurin 31-385-30-16
31-385-30-16
Inox
Bille inox lisse
Libre
30
20.0
25
M16
27
27
16
27
90
Emile Maurin 31-385-50-20
31-385-50-20
Inox
Bille inox lisse
Libre
50
34.5
40
M20
35
35
20
41
165
Emile Maurin 31-385-50-24
31-385-50-24
Inox
Bille inox lisse
Libre
50
34.5
40
M24
35
35
20
41
165
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表