目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-402 - Vis de pression inox, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_40
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_40/31_402.prj},{NB=emile maurin_31-402-6-25},{REF=31-402-6-25},{D1=M6},{D2=4.0},{D3=3.5},{L1=25},{L2=1.0},{L3=1.3},{PANS=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 913.5-M6-25-KU},{NDM=6},{P=1.000},{L1CTR=6,8,10,12,16,20,25,32},{CHX=0.700},{LX=2.000},{HX=3.000},{T2=3.500},{WEIGHT=0.0040},{CTN=73181535},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
±0,3
[mm]
PANS
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-402-3-3
31-402-3-3
M3
1.5
3
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-3-4
31-402-3-4
M3
1.5
4
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-3-5
31-402-3-5
M3
1.5
5
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-3-6
31-402-3-6
M3
1.5
6
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-3-8
31-402-3-8
M3
1.5
8
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-3-10
31-402-3-10
M3
1.5
10
0.8
1.5
Emile Maurin 31-402-4-4
31-402-4-4
M4
2.0
4
1.0
1.5
Emile Maurin 31-402-4-5
31-402-4-5
M4
2.0
5
1.0
1.5
Emile Maurin 31-402-4-6
31-402-4-6
M4
2.0
6
1.0
1.5
Emile Maurin 31-402-4-8
31-402-4-8
M4
2.0
8
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-4-10
31-402-4-10
M4
2.0
10
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-4-12
31-402-4-12
M4
2.0
12
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-4-16
31-402-4-16
M4
2.0
16
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-4-20
31-402-4-20
M4
2.0
20
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-5-5
31-402-5-5
M5
3.0
5
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-5-6
31-402-5-6
M5
3.0
6
1.0
2.0
Emile Maurin 31-402-5-8
31-402-5-8
M5
3.0
8
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-5-10
31-402-5-10
M5
3.0
10
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-5-12
31-402-5-12
M5
3.0
12
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-5-16
31-402-5-16
M5
3.0
16
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-5-20
31-402-5-20
M5
3.0
20
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-5-25
31-402-5-25
M5
3.0
25
1.0
2.5
Emile Maurin 31-402-6-6
31-402-6-6
M6
3.5
6
1.3
3.0
Emile Maurin 31-402-6-8
31-402-6-8
M6
3.5
8
1.3
3.0
Emile Maurin 31-402-6-10
31-402-6-10
M6
3.5
10
1.3
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表