目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-635 - Manille lyre - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_63/18_635.prj},{NB=emile_maurin_18-635-8},{REF=18-635-8},{MAT=Inox},{D1=8},{L1=17.0},{L2=33.0},{L3=23.0},{L4=8.0},{L5=17.0},{H1=30.0},{CMU=540},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{L6=39.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-635.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 18-635-4
18-635-4
Inox
4
8.0
16.0
11.0
4.0
8.0
14.0
Emile Maurin 18-635-5
18-635-5
Inox
5
10.0
20.0
14.0
5.0
10.0
17.5
Emile Maurin 18-635-6
18-635-6
Inox
6
13.0
25.0
16.0
6.0
12.0
23.0
Emile Maurin 18-635-8
18-635-8
Inox
8
17.0
33.0
23.0
8.0
17.0
30.0
Emile Maurin 18-635-10
18-635-10
Inox
10
19.0
39.0
29.0
10.0
19.5
40.0
Emile Maurin 18-635-12
18-635-12
Inox
12
24.6
47.6
35.0
11.5
23.0
48.0
Emile Maurin 18-635-13
18-635-13
Inox
13
28.0
56.0
42.0
14.0
27.0
58.5
Emile Maurin 18-635-16
18-635-16
Inox
16
33.0
63.0
48.0
15.0
30.0
63.0
Emile Maurin 18-635-19
18-635-19
Inox
19
40.0
76.0
57.8
18.0
37.0
83.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表