目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-111 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, charges lourdes, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_111
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_111/18_111.prj},{NB=emile_maurin_18-1111-42_0},{REF=18-1111-42},{DEEPLINK=SS.DSS M42},{WLL=6 T0},{SF=5},{DIA=M42 (x4.5)},{L=63},{TT=400 N.m},{A=61},{B=31},{C=70},{D=104},{E=73},{F=145},{G=29},{WEI=5.4},{CNSMASSEXACT=5.40},{PPATH=18_111/18_111_asmtpl.prj},{ROT=0},{VERSION=Pas standard},{CMU=6},{D1=M42},{D2=70},{L1=63},{L2=61},{L3=145},{L4=73},{L5=31},{H1=139},{H2=104},{H3=29},{S=19},{CDS=5},{POIDS=5.4},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=SS.DSS M42},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
[mm]
CDS
Coef. de sécurite
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1111-24
18-1111-24
Pas standard
2.7
M24
70
36
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-30
18-1111-30
Pas standard
3.5
M30
70
45
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-33
18-1111-33
Pas standard
3.5
M33
70
50
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-36
18-1111-36
Pas standard
5
M36
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1112-36
18-1112-36
Pas fin
5
M36
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.2
Emile Maurin 18-1111-39
18-1111-39
Pas standard
5
M39
70
54
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1111-42
18-1111-42
Pas standard
6
M42
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1112-42
18-1112-42
Pas fin
6
M42
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
5
5.4
Emile Maurin 18-1111-45
18-1111-45
Pas standard
6
M45
70
63
61
145
73
31
139
104
29
19
4
5.7
Emile Maurin 18-1111-48
18-1111-48
Pas standard
6.4
M48
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.0
Emile Maurin 18-1112-48
18-1112-48
Pas fin
6.4
M48
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.0
Emile Maurin 18-1111-52
18-1111-52
Pas standard
6.4
M52
90
68
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.2
Emile Maurin 18-1111-56
18-1111-56
Pas standard
8
M56
90
78
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.3
Emile Maurin 18-1112-56
18-1112-56
Pas fin
8
M56
90
78
79
184
91
38
170
125
33
19
4
11.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表