目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-116 - Anneau de levage articulé tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_116
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_116/18_116.prj},{NB=emile_maurin_18-1160-16-149_0},{REF=18-1160-16-149},{ROT=0},{CMU=2.00},{D1=M16},{D2=13.5},{D3=30},{H1=85},{H2=39},{H3=46},{H4=36},{L1=149},{L2=86},{L3=47},{L4=56},{L5=36},{L6=33},{R1=38},{CDSM=150},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=16.000},{G=36},{PPATH=18_116/18_116_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R1
[mm]
CDSM
Couple de serrage max
[Nm]
Emile Maurin 18-1160-8-25
18-1160-8-25
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
25
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-30
18-1160-8-30
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
30
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-40
18-1160-8-40
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
40
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-50
18-1160-8-50
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
50
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-60
18-1160-8-60
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
60
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-76
18-1160-8-76
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
76
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-10-3...
18-1160-10-30
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
30
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-4...
18-1160-10-40
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
40
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-5...
18-1160-10-50
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
50
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-6...
18-1160-10-60
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
60
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-8...
18-1160-10-80
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
80
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-9...
18-1160-10-96
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
96
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-12-3...
18-1160-12-36
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
36
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-5...
18-1160-12-50
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
50
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-6...
18-1160-12-60
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
60
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-8...
18-1160-12-80
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
80
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-1...
18-1160-12-100
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
100
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-1...
18-1160-12-116
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
116
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-16-5...
18-1160-16-50
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
50
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-6...
18-1160-16-60
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
60
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-8...
18-1160-16-80
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
80
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-100
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
100
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-120
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
120
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-149
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
149
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-20-6...
18-1160-20-60
3.50
M20
16.5
45
110
55
55
43
60
113
64
82
54
50
48
400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表