目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-117 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes, tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_117
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_117/18_117.prj},{NB=emile_maurin_18-1170-16-80_0_0},{REF=18-1170-16-80},{ROT=0},{ROT1=90},{ROT2=0},{CMU=1.30},{CMU2=1.50},{CMU3=2.60},{D1=M16},{H1=114},{H2=56},{H3=46},{L1=80},{L2=38},{L3=13},{L4=48.0},{S1=41},{INFOS=INFOTEXTE},{WLL=1.30},{A=13},{B=46},{C=38},{D=48.0},{E=41},{F=180},{G=56},{M=M16},{P=1.500},{NDM=16.0000},{T=114},{ANZ=25},{FS=14},{FM=65},{SW=41},{X=14.000},{BB=23},{VERSX=0},{NUT=1},{PPATH=18_117/18_117_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
CMU2
(T)
ⁿ/ₐ
CMU3
(t)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1170-8-25
18-1170-8-25
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
25
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-30
18-1170-8-30
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
30
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-40
18-1170-8-40
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
40
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-50
18-1170-8-50
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
50
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-60
18-1170-8-60
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
60
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-8-10...
18-1170-8-102
0.30
0.40
0.60
M8
76
36
31
102
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-1170-10-3...
18-1170-10-30
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
30
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-4...
18-1170-10-40
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
40
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-5...
18-1170-10-50
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
50
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-6...
18-1170-10-60
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
60
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-8...
18-1170-10-80
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
80
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-10-1...
18-1170-10-122
0.45
0.60
0.90
M10
78
38
31
122
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-1170-12-3...
18-1170-12-36
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
36
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-5...
18-1170-12-50
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
50
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-6...
18-1170-12-60
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
60
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-8...
18-1170-12-80
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
80
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-1...
18-1170-12-100
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
100
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-12-1...
18-1170-12-140
0.60
0.75
1.20
M12
107
47
49
140
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-1170-16-5...
18-1170-16-50
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
50
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-6...
18-1170-16-60
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
60
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-8...
18-1170-16-80
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
80
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-100
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
100
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-150
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
150
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-16-1...
18-1170-16-180
1.30
1.50
2.60
M16
114
56
46
180
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-1170-20-5...
18-1170-20-50
2.00
2.50
4.00
M20
137
67
54
50
35
13
62.0
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表