目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-122 - A maillon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_12/18_122.prj},{NB=emile_maurin_18-122-2,5-20},{REF=18-122-2,5-20},{BEZEICH=PP-B-2.5t-M20},{CMU=2.5 },{D1=M 20},{D1B=20},{D2=61},{H3=61},{H6=135},{H7=75},{L1=30.000},{L3=40},{L4=13},{S1=55},{D44=11.000},{VAR=Standard},{GEW=1.1 kg},{AM=70 Nm},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{PPATH=18_122/18_122_sbl.prj},{NUM=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_122.txt},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-122-0,6-1...
18-122-0,6-12
0.63
M 12
40
41
105
65
18.000
35
9
36
Emile Maurin 18-122-1,5-1...
18-122-1,5-16
1.5
M 16
46
50
115
65
25.000
35
11
41
Emile Maurin 18-122-2,5-2...
18-122-2,5-20
2.5
M 20
61
61
135
75
30.000
40
13
55
Emile Maurin 18-122-4-24
18-122-4-24
4.0
M 24
78
78
172
95
36.000
45
16
70
Emile Maurin 18-122-5-30
18-122-5-30
5.0
M 30
95
93
223
130
45.000
60
21
85
Emile Maurin 18-122-8-36
18-122-8-36
8.0
M 36
100
102
242
140
54.000
65
24
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表