目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-13 2 - Anneau de levage rotatif, pas fin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_13_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_13_2/18_13_2.prj},{NB=emile_maurin_18-137-16},{REF=18-137-16},{CMU=1.5},{D1=M16x1.5},{D2=23.5},{D3=36},{D4=40},{D5=35},{H1=49},{H2=15},{L1=24},{L2=65},{L3=13},{S1=10},{CDS=60},{POIDS=0.3},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{PPATH=18_13_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
CDS
Couple de serrage
[Nm]
POIDS
[kg]
emile_maurin_18-137-8
18-137-8
0.3
M8x1
16.3
25
30
25
35
11
12
47
9
6
10
0.12
emile_maurin_18-137-12
18-137-12
0.75
M12x1.5
19.8
30
34
30
42
13
18
56
10
8
25
0.2
emile_maurin_18-137-16
18-137-16
1.5
M16x1.5
23.5
36
40
35
49
15
24
65
13
10
60
0.3
emile_maurin_18-137-20
18-137-20
2.3
M20x2
29.3
41
50
40
58
17
30
76
16
12
115
0.5
emile_maurin_18-137-24
18-137-24
3.2
M24x2
35
51
60
49
70
20
36
92
19
14
190
0.8
emile_maurin_18-137-30
18-137-30
4.5
M30x2
44
66
75
60
87
26
45
114
24
17
330
1.6
emile_maurin_18-137-36
18-137-36
7
M36x3
53
76
97
72
103
32
54
135
29
22
590
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表