目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1552 - Broche de levage à serrage rapide acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
GN 1133
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_155/18_1552.prj},{NB=emile_maurin_18-1552-10_0_0},{REF=18-1552-10},{POS=0},{ROT=0},{F1=3.9},{F2=1.5},{F3=1.5},{D1=M10},{D2=8.35},{D3=21.5},{H1=87.5},{H2=36},{H3=25.7},{H4=27.0},{L1=14},{L2=20.0},{L3=10},{L4=9.5},{L5=49},{L6=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1133-M10-14-ST},{ROTX=45},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.2780},{CTN=73181300},{ROHS=YES},{VERS=2},{PPATH=18_1552/18_1552_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0,07
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 18-1552-8
18-1552-8
2.1
0.9
0.8
M8
6.62
21.5
87.5
36
25.7
27.0
12
17.8
8
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1552-10
18-1552-10
3.9
1.5
1.5
M10
8.35
21.5
87.5
36
25.7
27.0
14
20.0
10
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1552-12
18-1552-12
6.2
2.5
2.3
M12
10.07
21.5
87.5
36
25.7
27.0
17
24.0
12
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1552-16
18-1552-16
8.4
4.5
4.2
M16
13.80
21.5
87.5
36
25.7
27.0
17
24.0
12
9.5
49
30
Emile Maurin 18-1552-20
18-1552-20
10.0
7.7
5.8
M20
17.25
30.0
114.0
52
36.5
32.6
22
30.0
17
15.0
56
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表