目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-182 - Anneau d'arrimage articulé, à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Arrimage
Modèle 18-182 Anneau d'arrimage articulé, à souder
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/arrimage/18_182/18_182.prj},{NB=emile_maurin_18-1820-8_0},{REF=18-1820-8},{ROT=0},{LC=8000},{D1=48},{H1=65},{H2=16},{H3=28},{L1=62},{L2=71},{L3=135},{DEPOTDESOUDURE=HY 4 + a 3},{POIDS=0.77},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_182/18_182_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LC
[daN]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DEPOTDESOUDURE
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1820-8
18-1820-8
8000
48
65
16
28
62
71
135
HY 4 + a 3
0.77
Emile Maurin 18-1820-13
18-1820-13
13400
60
84
20
39
88
92
170
HY 5,5 + a 3
1.64
Emile Maurin 18-1820-20
18-1820-20
20000
65
95
22
46
100
100
195
HY 6 + a 4
2.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表