目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-225 - Crochet de levage à oeil, automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_225
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_225/18_225.prj},{NB=emile_maurin_18-2251-16},{REF=18-2251-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.2},{D1=59},{L1=111},{L2=185},{L3=74},{L4=16},{L5=43},{H1=247},{H2=56},{H3=328},{POIDS=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2251-06
18-2251-06
Grade 80
5-6
1.12
24
47
77
32
7
16
111
26
147
0.51
Emile Maurin 18-2251-08
18-2251-08
Grade 80
7-8
2
29
57
92
43
7
23
134
29
176
0.91
Emile Maurin 18-2251-10
18-2251-10
Grade 80
10
3.20
35
69
111
47
10
32
168
35
219
1.79
Emile Maurin 18-2251-13
18-2251-13
Grade 80
13
5.4
46
87
142
61
13
37
199
45
264
3.36
Emile Maurin 18-2251-16
18-2251-16
Grade 80
16
8.2
59
111
185
74
16
43
247
56
328
7.00
Emile Maurin 18-2255-06
18-2255-06
Grade 100
6
1.4
24
47
77
32
7
16
111
26
147
0.51
Emile Maurin 18-2255-08
18-2255-08
Grade 100
8
2.6
29
57
92
43
7
23
134
29
176
0.91
Emile Maurin 18-2255-10
18-2255-10
Grade 100
10
4
35
69
111
47
10
32
168
35
219
1.79
Emile Maurin 18-2255-13
18-2255-13
Grade 100
13
6.8
46
87
142
61
13
37
199
45
264
3.36
Emile Maurin 18-2255-16
18-2255-16
Grade 100
16
10.3
59
111
185
74
16
43
247
56
328
7.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表