目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-610 - Poignée étrier coudée acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_61
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_61/11_61_acier.prj},{NB=emile_maurin_11-611-12-250},{REF=11-611-12-250},{PARTNUMBER=GN 425.1-12-250-BT},{NORMNR=GN 425.1},{F=BT},{L=250},{OFL=bruniert},{AUSWAHL=125,160,200,250},{F1=0.250},{F3=0.250},{F2=0.250},{MAT=Acier },{FINITION=Bruni},{D1=12},{D2=M6},{D3=-},{L1=250},{L2=44},{H1=60},{H2=12},{R1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{R=12},{XX=18},{YX=27.71},{T=12},{WEIGHT=0.339},{CTN=83024900},{A=12.000},{LF=13.000},{H=47.000},{W=42.500},{D3X=0},{D=15.000},{LIX=96.000},{RX=24.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{RR=13.000},{SS=9.70951},{LL1=27.71303},{ROHS=Y},{H22=44},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FINITION
Finition
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
Emile Maurin 11-610-8-55
11-610-8-55
Acier
Chromé
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-64
11-610-8-64
Acier
Chromé
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-88
11-610-8-88
Acier
Chromé
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-96
11-610-8-96
Acier
Chromé
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-8-100
11-610-8-100
Acier
Chromé
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-610-10-88
11-610-10-88
Acier
Chromé
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-10...
11-610-10-100
Acier
Chromé
10
M5
15
100
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-12...
11-610-10-120
Acier
Chromé
10
M5
15
120
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-18...
11-610-10-180
Acier
Chromé
10
M5
15
180
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-10-20...
11-610-10-200
Acier
Chromé
10
M5
15
200
35
47
12
11
Emile Maurin 11-610-12-12...
11-610-12-125
Acier
Chromé
12
M6
-
125
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-16...
11-610-12-160
Acier
Chromé
12
M6
-
160
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-20...
11-610-12-200
Acier
Chromé
12
M6
-
200
44
60
12
12
Emile Maurin 11-610-12-25...
11-610-12-250
Acier
Chromé
12
M6
-
250
44
60
12
12
Emile Maurin 11-611-8-55
11-611-8-55
Acier
Bruni
8
M4
12
55
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-64
11-611-8-64
Acier
Bruni
8
M4
12
64
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-88
11-611-8-88
Acier
Bruni
8
M4
12
88
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-96
11-611-8-96
Acier
Bruni
8
M4
12
96
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-8-100
11-611-8-100
Acier
Bruni
8
M4
12
100
30
40
8
9
Emile Maurin 11-611-10-88
11-611-10-88
Acier
Bruni
10
M5
15
88
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-10...
11-611-10-100
Acier
Bruni
10
M5
15
100
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-12...
11-611-10-120
Acier
Bruni
10
M5
15
120
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-18...
11-611-10-180
Acier
Bruni
10
M5
15
180
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-10-20...
11-611-10-200
Acier
Bruni
10
M5
15
200
35
47
12
11
Emile Maurin 11-611-12-12...
11-611-12-125
Acier
Bruni
12
M6
-
125
44
60
12
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表