目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-350 - Poignée en "T" technopolymère, taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_35/11_350.prj},{NB=emile_maurin_11-350-67-10},{REF=11-350-67-10},{VERSION=Taraudée},{L1=67},{L2=16},{D1OUD2=M 10},{D3=11},{H1=37},{H2=25},{H3=20},{H4=-},{H5=-},{F1=5000},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=L.652/67 B-M8-NERO},{DIM02=16x16},{S=16.000},{DIM06=-},{L2X=0.000},{S1=20.000},{DIM07=-},{DIM08=-},{DH9=0.000},{TYP=1},{WEIGHT=37},{R1=281.565},{R2=26.700},{R3=2.500},{R4=6.500},{R5=225.700},{R6=3.500},{H33=20},{INFO1=11-35.txt},{D1OUD2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1OUD2
H9
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
F1
[N]
Emile Maurin 11-350-40-5
11-350-40-5
Taraudée
40
13
M 5
9
30
20
18
-
-
2400
Emile Maurin 11-350-40-6
11-350-40-6
Taraudée
40
13
M 6
9
30
20
18
-
-
2500
Emile Maurin 11-350-55-5
11-350-55-5
Taraudée
55
14
M 5
10
33
22
18
-
-
2400
Emile Maurin 11-350-55-6
11-350-55-6
Taraudée
55
14
M 6
10
33
22
18
-
-
3300
Emile Maurin 11-350-55-8
11-350-55-8
Taraudée
55
14
M 8
10
33
22
18
-
-
3300
Emile Maurin 11-350-67-8
11-350-67-8
Taraudée
67
16
M 8
11
37
25
20
-
-
4500
Emile Maurin 11-350-67-10
11-350-67-10
Taraudée
67
16
M 10
11
37
25
20
-
-
5000
Emile Maurin 11-350-80-8
11-350-80-8
Taraudée
80
20
M 8
13
41
26
25
-
-
7000
Emile Maurin 11-350-80-10
11-350-80-10
Taraudée
80
20
M 10
13
41
26
25
-
-
7000
Emile Maurin 11-350-80-12
11-350-80-12
Taraudée
80
20
M 12
13
41
26
18
-
-
7000
Emile Maurin 11-350-95-8
11-350-95-8
Taraudée
93
21
M 8
13
45
28
25
-
-
8000
Emile Maurin 11-350-95-10
11-350-95-10
Taraudée
93
21
M 10
13
45
28
25
-
-
8000
Emile Maurin 11-350-95-12
11-350-95-12
Taraudée
93
21
M 12
13
45
28
25
-
-
8000
Emile Maurin 11-350-95-12
11-350-95-12
Taraudée
93
21
M 12
13
45
28
25
-
-
8000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表