目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-046 - Volant à bras aluminium - Moyeu lisse - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_04/13_046.prj},{NB=emile_maurin_13-046-200-18},{REF=13-046-200-18},{MATIERE=Aluminium},{D1=200},{D2=18},{D3=38},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{DIAMETRE=25},{BRAS=3},{INFOS=INFOTEXTE},{D4=M10},{D2X=18,20,22},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{NORMNR=DIN 950},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{AUSWAHL=AL},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
~
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
DIAMETRE
Dia.poignée
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-046-80-10
13-046-80-10
Aluminium
80
10
24
16
29
14
16
3
Emile Maurin 13-046-80-12
13-046-80-12
Aluminium
80
12
24
16
29
14
16
3
Emile Maurin 13-046-100-1...
13-046-100-10
Aluminium
100
10
26
17
33
15
16
3
Emile Maurin 13-046-100-1...
13-046-100-12
Aluminium
100
12
26
17
33
15
16
3
Emile Maurin 13-046-125-1...
13-046-125-12
Aluminium
125
12
28
18
36
16
20
3
Emile Maurin 13-046-125-1...
13-046-125-14
Aluminium
125
14
28
18
36
16
20
3
Emile Maurin 13-046-140-1...
13-046-140-14
Aluminium
140
14
32
20
39
17
20
3
Emile Maurin 13-046-140-1...
13-046-140-16
Aluminium
140
16
32
20
39
17
20
3
Emile Maurin 13-046-160-1...
13-046-160-14
Aluminium
160
14
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-046-160-1...
13-046-160-15
Aluminium
160
15
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-046-160-1...
13-046-160-16
Aluminium
160
16
32
20
40
18
25
3
Emile Maurin 13-046-180-1...
13-046-180-16
Aluminium
180
16
38
24
43
20
25
3
Emile Maurin 13-046-180-1...
13-046-180-18
Aluminium
180
18
38
24
43
20
25
3
Emile Maurin 13-046-200-1...
13-046-200-18
Aluminium
200
18
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-046-200-2...
13-046-200-20
Aluminium
200
20
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-046-200-2...
13-046-200-22
Aluminium
200
22
38
24
45
22
25
3
Emile Maurin 13-046-250-2...
13-046-250-22
Aluminium
250
22
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-046-250-2...
13-046-250-24
Aluminium
250
24
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-046-250-2...
13-046-250-26
Aluminium
250
26
48
28
50
26
32
5
Emile Maurin 13-046-315-2...
13-046-315-26
Aluminium
315
26
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-046-315-2...
13-046-315-28
Aluminium
315
28
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-046-315-3...
13-046-315-30
Aluminium
315
30
53
33
56
28
32
5
Emile Maurin 13-046-400-3...
13-046-400-30
Aluminium
400
30
65
38
63
32
32
5
Emile Maurin 13-046-400-3...
13-046-400-32
Aluminium
400
32
65
38
63
32
32
5
Emile Maurin 13-046-400-3...
13-046-400-34
Aluminium
400
34
65
38
63
32
32
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表