目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-063 - Volant à bras à moyeu trou carré - Aluminium - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_06/13_063.prj},{NB=emile_maurin_13-063-160},{REF=13-063-160},{MAT=Aluminium},{FORM=Poignée tournante},{D1=160},{D2=33},{GEWINDE=10},{L1=20},{L2=40},{L3=18},{S1=12},{DIAM=25},{NBR=3},{A=19.000},{B1=20.000},{B2=14.000},{C=7.000},{D4=34.000},{D5=38.000},{E=62.000},{H1=22.000},{H2=19.000},{L2X=20.000},{R1=8.000},{R2=16.000},{R3=4.000},{R4=18.000},{R5=9.000},{R6=5.000},{R7=12.000},{ARME=3},{T=18.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-063.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
H11
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
NBR
Nombre de bras
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-063-80
13-063-80
Aluminium
Poignée tournante
80
24
16
29
14
9
16
3
Emile Maurin 13-063-100
13-063-100
Aluminium
Poignée tournante
100
26
17
33
15
9
16
3
Emile Maurin 13-063-125
13-063-125
Aluminium
Poignée tournante
125
28
18
36
16
11
20
3
Emile Maurin 13-063-160
13-063-160
Aluminium
Poignée tournante
160
33
20
40
18
12
25
3
Emile Maurin 13-063-200
13-063-200
Aluminium
Poignée tournante
200
38
24
45
22
14
25
3
Emile Maurin 13-063-250
13-063-250
Aluminium
Poignée tournante
250
45
28
50
26
17
32
5
Emile Maurin 13-063-315
13-063-315
Aluminium
Poignée tournante
315
53
33
56
28
19
32
5
Emile Maurin 13-063-400
13-063-400
Aluminium
Poignée tournante
400
65
38
63
32
24
32
5
Emile Maurin 13-063-500
13-063-500
Aluminium
Poignée tournante
500
78
45
72
34
27
32
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表