目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-201 - Volant deux bras aluminium - Moyeu lisse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_20/13_201.prj},{NB=emile_maurin_13-201-160-14},{REF=13-201-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{D1=160},{D2=14},{D3=36},{L1=20},{L2=39},{L3=18.0},{INFOS=INFOTEXTE},{DURCHM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{D2X=14,16},{INFO1=13-201.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 13-201-125-1...
13-201-125-12
Moyeu lisse
125
12
31
18
33
15.0
Emile Maurin 13-201-125-1...
13-201-125-14
Moyeu lisse
125
14
31
18
33
15.0
Emile Maurin 13-201-140-1...
13-201-140-14
Moyeu lisse
140
14
36
19
36
16.5
Emile Maurin 13-201-140-1...
13-201-140-16
Moyeu lisse
140
16
36
19
36
16.5
Emile Maurin 13-201-160-1...
13-201-160-14
Moyeu lisse
160
14
36
20
39
18.0
Emile Maurin 13-201-160-1...
13-201-160-16
Moyeu lisse
160
16
36
20
39
18.0
Emile Maurin 13-201-200-1...
13-201-200-18
Moyeu lisse
200
18
42
24
45
20.5
Emile Maurin 13-201-200-2...
13-201-200-20
Moyeu lisse
200
20
42
24
45
20.5
Emile Maurin 13-201-250-2...
13-201-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
51
23.0
Emile Maurin 13-201-250-2...
13-201-250-26
Moyeu lisse
250
26
48
28
51
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表