目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-221 - Volant deux bras aluminium à poignée éclipsable - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_22/13_221.prj},{NB=emile_maurin_13-221-160-14_0},{D1=160},{D2=14},{D3=36},{L1=20},{L2=47.0},{L3=25.0},{L4=4.0},{DIAM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{L11=102.000},{L12=80.000},{L13=19.500},{L14=6.000},{D11=20.000},{D12=6.000},{D13=10.500},{L15=95.000},{S11=0.500},{S12=0.600},{T11=5.200},{T12=13.600},{T13=6.000},{T14=6.000},{ABS11=8.500},{ABS12=13.000},{ABS13=18.500},{R11=2.500},{D141=26.000},{DURCHM1=12.500},{ABS31=67.000},{ABS32=28.000},{D31=62.000},{D33=20.000},{D32=6.000},{L31=102.000},{L32=19.500},{L33=6.000},{L34=95.000},{L35=10.500},{L42=102.000},{L52=80.000},{REF=13-221-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{D2X=14,16},{AUSWAHL=0,90},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-221.txt},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-221-125-1...
13-221-125-12
Moyeu lisse
125
12
31
18
44.0
24.5
4.5
23
Emile Maurin 13-221-140-1...
13-221-140-14
Moyeu lisse
140
14
36
19
45.5
24.5
5.0
23
Emile Maurin 13-221-160-1...
13-221-160-14
Moyeu lisse
160
14
36
20
47.0
25.0
4.0
26
Emile Maurin 13-221-160-1...
13-221-160-16
Moyeu lisse
160
16
36
20
47.0
25.0
4.0
26
Emile Maurin 13-221-200-1...
13-221-200-18
Moyeu lisse
200
18
42
24
52.5
25.0
5.5
26
Emile Maurin 13-221-200-2...
13-221-200-20
Moyeu lisse
200
20
42
24
52.5
25.0
5.5
26
Emile Maurin 13-221-250-2...
13-221-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
61.0
26.5
10.0
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表