目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-271 - Volant deux bras aluminium pelluculé noir - Moyeu lissse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_27/13_271.prj},{NB=emile_maurin_13-271-140-16},{REF=13-271-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=36},{D4=28.5},{L1=19},{L2=36},{L3=16.5},{L4=13.0},{INFOS=INFOTEXTE},{ZG=24},{VS=GN 184-25},{VER=2},{NORMNR= GN 924},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-271-125-1...
13-271-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-271-125-1...
13-271-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
Emile Maurin 13-271-140-1...
13-271-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-271-140-1...
13-271-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
Emile Maurin 13-271-160-1...
13-271-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-271-160-1...
13-271-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
Emile Maurin 13-271-200-1...
13-271-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
Emile Maurin 13-271-200-2...
13-271-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表