目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-471 - Volant à bras en tôle inox 316 L - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_47
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_47/13_471.prj},{NB=emile_maurin_13-471-200},{REF=13-471-200},{D1=200},{D2=14},{D3=40},{L1=24},{L2=44},{L3=22},{BRAS=4},{EPAISSEUR=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=16.908},{NORMNR=GN 227.4},{Y1=24.781},{R1=30.000},{PARTNUMBER=227.4-200-B14-A},{X2=24.781},{Y2=16.908},{X3=32.431},{Y3=12.563},{R3=10.000},{X4=54.709},{Y4=11.200},{R4=14.000},{X5=68.315},{Y5=30.952},{X6=30.952},{Y6=68.315},{R6=75.000},{X7=11.200},{Y7=54.709},{R7=14.000},{X8=12.563},{Y8=32.431},{R8=10.000},{WEIGHT=0.812},{ECCN=84819000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-471-160
13-471-160
160
12
30
20
39
22
4
2.0
Emile Maurin 13-471-200
13-471-200
200
14
40
24
44
22
4
2.5
Emile Maurin 13-471-250
13-471-250
250
17
45
28
52
30
5
3.0
Emile Maurin 13-471-315
13-471-315
315
19
55
33
64
36
5
3.0
Emile Maurin 13-471-400
13-471-400
400
24
65
38
81
43
5
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表