目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-498 - Volant à bras en tôle inox 304 - Moyeu 4 pans - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_49
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_49/13_498.prj},{NB=emile_maurin_13-498-200},{REF=13-498-200},{MAT=Acier},{D1=200},{D3=40},{L1=24},{L2=44},{L3=22},{S1=14},{BRAS=4},{EPAISSEUR=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{ZG=26},{NORMNR=GN 227.2},{X1=16.908},{Y1=24.781},{R1=30.000},{X2=24.781},{Y2=16.908},{X3=32.431},{Y3=12.563},{R3=10.000},{X4=54.709},{Y4=11.200},{R4=14.000},{X5=68.315},{Y5=30.952},{X6=30.952},{Y6=68.315},{R6=75.000},{X7=11.200},{Y7=54.709},{R7=14.000},{X8=12.563},{Y8=32.431},{R8=10.000},{RA=36.406},{RA1=88.000},{RA2=3.000},{RV=9.050},{D2=14.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
S1
H11
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-498-160
13-498-160
Acier
160
30
20
39
22
12
4
2.0
Emile Maurin 13-498-200
13-498-200
Acier
200
40
24
44
22
14
4
2.5
Emile Maurin 13-498-250
13-498-250
Acier
250
45
28
52
30
17
5
3.0
Emile Maurin 13-498-315
13-498-315
Acier
315
55
33
64
36
19
5
3.0
Emile Maurin 13-498-400
13-498-400
Acier
400
65
38
81
43
24
5
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表