目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-125 - Volant plein aluminium - Poignée tournante - Moyeu rainuré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_12/13_125.prj},{NB=emile_maurin_13-125-200-18},{REF=13-125-200-18},{FORM=Moyeu rainuré},{D1=200},{D2=18},{B20=6.000},{D2X=18,20,22},{D3=42},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{DIAM=25},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{B10=6.000},{T=20.800},{T20=2.800},{FORMX=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-125.txt},{AI=82.000},{HI=46.250},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DIAM
Ø poignée
[mm]
FORMX
[mm]
Emile Maurin 13-125-80-10
13-125-80-10
Moyeu rainuré
80
10
26
16
29
14
16
1.000
Emile Maurin 13-125-80-12
13-125-80-12
Moyeu rainuré
80
12
26
16
29
14
16
1.000
Emile Maurin 13-125-100-1...
13-125-100-10
Moyeu rainuré
100
10
28
17
33
15
16
2.000
Emile Maurin 13-125-100-1...
13-125-100-12
Moyeu rainuré
100
12
28
17
33
15
16
2.000
Emile Maurin 13-125-125-1...
13-125-125-12
Moyeu rainuré
125
12
31
18
36
16
20
3.000
Emile Maurin 13-125-125-1...
13-125-125-14
Moyeu rainuré
125
14
31
18
36
16
20
3.000
Emile Maurin 13-125-160-1...
13-125-160-14
Moyeu rainuré
160
14
36
20
40
18
25
4.000
Emile Maurin 13-125-160-1...
13-125-160-16
Moyeu rainuré
160
16
36
20
40
18
25
4.000
Emile Maurin 13-125-200-1...
13-125-200-18
Moyeu rainuré
200
18
42
24
45
22
25
5.000
Emile Maurin 13-125-200-2...
13-125-200-20
Moyeu rainuré
200
20
42
24
45
22
25
5.000
Emile Maurin 13-125-200-2...
13-125-200-22
Moyeu rainuré
200
22
42
24
45
22
25
5.000
Emile Maurin 13-125-250-2...
13-125-250-22
Moyeu rainuré
250
22
48
28
50
26
32
6.000
Emile Maurin 13-125-250-2...
13-125-250-24
Moyeu rainuré
250
24
48
28
50
26
32
6.000
Emile Maurin 13-125-250-2...
13-125-250-26
Moyeu rainuré
250
26
48
28
50
26
32
6.000
Emile Maurin 13-125-315-2...
13-125-315-26
Moyeu rainuré
315
26
56
33
56
28
32
7.000
Emile Maurin 13-125-315-2...
13-125-315-28
Moyeu rainuré
315
28
56
33
56
28
32
7.000
Emile Maurin 13-125-315-3...
13-125-315-30
Moyeu rainuré
315
30
56
33
56
28
32
7.000
Emile Maurin 13-125-400-3...
13-125-400-30
Moyeu rainuré
400
30
65
38
63
32
36
8.000
Emile Maurin 13-125-400-3...
13-125-400-32
Moyeu rainuré
400
32
65
38
63
32
36
8.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表