目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-135 - Volant plein bakélite à poignée éclipsable de sécurité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_13/13_135.prj},{NB=emile_maurin_13-135-150_0},{REF=13-135-150},{DESCRIPTION=VDO.150 FP+IRS},{POS=0},{D1=150},{D2=32},{D3=24},{D4=44},{D5=48},{L1=15},{L2=38},{L3=63},{L4=32},{DIAM=23},{DIM07=70},{DIM11=68},{DIM12=58},{DIM13=20},{DIM14=16},{DIM15=18.3},{DIM16=5},{DIM17=480},{DIM18=30},{WEIGHT=755},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-135.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-135-150
13-135-150
150
32
24
44
48
15
38
63
32
23
Emile Maurin 13-135-200
13-135-200
201
40
31
55
60
15
43
70
34
28
Emile Maurin 13-135-250
13-135-250
249
49
38
66
70
15
44
77
36
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表