目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-146 - Volant plein aluminium - Moyeu rainuré - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_14
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_14/13_146.prj},{NB=emile_maurin_13-146-140-14},{REF=13-146-140-14},{FORM=Moyeu rainuré},{D1=140},{D2=14},{D2X=14,16},{D3=36},{L1=19},{L2=36},{L3=16.5},{DIAM=23},{W1=24.000},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3X=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{R3=3.000},{C=3.500},{D13=13.000},{D14=19.000},{L13=2.500},{L11=65.000},{T=2.300},{B1=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-146.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D2X
Valeur D2 choix
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-146-80-10
13-146-80-10
Moyeu rainuré
80
10
10,12
26
16
26
13.0
18
Emile Maurin 13-146-80-12
13-146-80-12
Moyeu rainuré
80
12
10,12
26
16
26
13.0
18
Emile Maurin 13-146-100-1...
13-146-100-10
Moyeu rainuré
100
10
10,12
28
17
30
14.0
21
Emile Maurin 13-146-100-1...
13-146-100-12
Moyeu rainuré
100
12
10,12
28
17
30
14.0
21
Emile Maurin 13-146-125-1...
13-146-125-12
Moyeu rainuré
125
12
12,14
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-146-125-1...
13-146-125-14
Moyeu rainuré
125
14
12,14
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-146-140-1...
13-146-140-14
Moyeu rainuré
140
14
14,16
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-146-140-1...
13-146-140-16
Moyeu rainuré
140
16
14,16
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-146-160-1...
13-146-160-14
Moyeu rainuré
160
14
14,16
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-146-160-1...
13-146-160-16
Moyeu rainuré
160
16
14,16
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-146-200-1...
13-146-200-18
Moyeu rainuré
200
18
18,20
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-146-200-2...
13-146-200-20
Moyeu rainuré
200
20
18,20
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-146-250-2...
13-146-250-22
Moyeu rainuré
250
22
22,26
48
28
51
23.0
28
Emile Maurin 13-146-250-2...
13-146-250-26
Moyeu rainuré
250
26
22,26
48
28
51
23.0
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表