目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-171 - Volant disque technopolymère à poignée éclipsable - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_17
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_17/13_171.prj},{NB=emile_maurin_13-171-125-14_0},{REF=13-171-125-14},{POS=0},{VERSION=Moyeu lisse},{D1=125},{D2=14},{D3=26},{D4=24},{D5=35},{D6=28.0},{D7=31.0},{L1=11.0},{L2=8.0},{L3=27},{L4=39},{POIGNEE=22},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=VDS.125+IR-A12},{D2X=12,14},{DIM12=56},{DIM13=49},{DIM14=125},{DIM15=14},{WEIGHT=307},{INFO1=13-171.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIGNEE
ø
[mm]
Emile Maurin 13-171-80-8
13-171-80-8
Moyeu lisse
83
8
18
16
25
13.5
16.5
18.5
3.5
17
38
15.5
Emile Maurin 13-171-80-10
13-171-80-10
Moyeu lisse
83
10
18
16
25
13.5
16.5
18.5
3.5
17
38
15.5
Emile Maurin 13-171-100-1...
13-171-100-10
Moyeu lisse
102
10
22
20
30
25.0
27.0
10.0
9.0
22
34
21
Emile Maurin 13-171-100-1...
13-171-100-12
Moyeu lisse
102
12
22
20
30
25.0
27.0
10.0
9.0
22
34
21
Emile Maurin 13-171-125-1...
13-171-125-12
Moyeu lisse
125
12
26
24
35
28.0
31.0
11.0
8.0
27
39
22
Emile Maurin 13-171-125-1...
13-171-125-14
Moyeu lisse
125
14
26
24
35
28.0
31.0
11.0
8.0
27
39
22
Emile Maurin 13-171-150-1...
13-171-150-14
Moyeu lisse
150
14
26
24
38
30.0
34.0
12.0
10.0
30
44
23
Emile Maurin 13-171-150-1...
13-171-150-16
Moyeu lisse
150
16
26
24
38
30.0
34.0
12.0
10.0
30
44
23
Emile Maurin 13-171-175-1...
13-171-175-16
Moyeu lisse
176
16
35
33
44
35.0
39.0
13.0
16.0
28
49
26
Emile Maurin 13-171-175-2...
13-171-175-20
Moyeu lisse
176
20
35
33
44
35.0
39.0
13.0
16.0
28
49
26
Emile Maurin 13-171-200-2...
13-171-200-20
Moyeu lisse
200
20
40
38
50
40.0
44.0
14.0
13.0
36
53
28
Emile Maurin 13-171-200-2...
13-171-200-24
Moyeu lisse
200
24
40
38
50
40.0
44.0
14.0
13.0
36
53
28
Emile Maurin 13-171-250-2...
13-171-250-20
Moyeu lisse
250
20
40
38
57
48.0
50.0
17.0
19.0
36
60
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表