目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-352 - Volant de sécuritté plein - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_35/13_352.prj},{NB=emile_maurin_13-352-140-16},{REF=13-352-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=24},{D4=42},{D5=40},{D6=23},{L1=45},{L2=58},{L3=16.5},{L4=7},{INFOS=INFOTEXTE},{DURCHM=23},{D12=104.0},{W1=28.0},{W2=31.0},{R1=8.0},{R2=1.0},{T=25.0},{S=4.0},{C1=5.0},{D13=123.0},{L11=65.0},{D14=19.0},{L13=2.5},{D23=13.0},{T2=1.3},{B2=5.0},{NORMNR=GN 321.6},{D2X=16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-352-140-1...
13-352-140-12
140
12
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-352-140-1...
13-352-140-14
140
14
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-352-140-1...
13-352-140-16
140
16
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-352-160-1...
13-352-160-12
160
12
24
42
40
23
45
58
18.0
7
Emile Maurin 13-352-160-1...
13-352-160-14
160
14
24
42
40
23
45
58
18.0
7
Emile Maurin 13-352-160-1...
13-352-160-16
160
16
24
42
40
23
45
58
18.0
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表