目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-406 - Volant moleté bakélité - Moyeu fileté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_40
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_40/13_40.prj},{NB=emile_maurin_13-406-50-10},{REF=13-406-50-10},{PARTNUMBER=GN 226-KT-50-M10},{NORMNR=GN 226},{WERKSTOFFVIS=Thermoplast},{AUSWAHL=KT,KU},{VERSION=Moyeu fileté},{D1=50},{D2Y=10},{D3=M10},{D2X=8,10},{D4=18},{D5=39},{H1=25},{H2=20},{H3=15},{D51=28.0},{H5=5.0},{H6=5.0},{R=3.0},{WEIGHT=0.045},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 13-406-50-8
13-406-50-8
Moyeu fileté
50
M8
18
39
25
20
15
Emile Maurin 13-406-50-10
13-406-50-10
Moyeu fileté
50
M10
18
39
25
20
15
Emile Maurin 13-406-63-10
13-406-63-10
Moyeu fileté
63
M10
20
52
30
24
18
Emile Maurin 13-406-63-12
13-406-63-12
Moyeu fileté
63
M12
20
52
30
24
18
Emile Maurin 13-406-80-16
13-406-80-16
Moyeu fileté
80
M16
25
67
36
29
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表