目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-521 - Volant moleté aluminium - Sans poignée - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_52/13_521.prj},{NB=emile_maurin_13-521-52},{REF=13-521-52},{FORM=Moyeu lisse},{D1=52},{D2=10},{D3=50},{D4=37},{D5=39.5},{H1=13},{H2=3.8},{L1=23},{L2=17},{DURCHM=13},{NR=1.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-521.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
- 0.5
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 13-521-52
13-521-52
Moyeu lisse
52
10
50
37
39.5
13
3.8
23
17
Emile Maurin 13-521-62
13-521-62
Moyeu lisse
62
10
60
47
49.5
13
3.8
23
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表