目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-612 - Volant plein aluminium pelliculé à poignée éclipsable - noir- Moyeu rainuré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_61
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_61/13_612_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-612-140-14_0},{REF=13-612-140-14},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=14},{D3=23},{D4=36},{L1=19},{L2=47},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{FARBE=NOIR},{FARBER=0.250},{FARBEG=0.250},{FARBEB=0.250},{PPATH=13_612/13_612_asmtpl.prj},{NORMNR= GN 923.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DP
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-612-100-1...
13-612-100-10
100
10
18
28
17
39
20.0
4
18
Emile Maurin 13-612-100-1...
13-612-100-12
100
12
18
28
17
39
20.0
4
18
Emile Maurin 13-612-125-1...
13-612-125-12
125
12
23
31
18
45
24.5
4
22
Emile Maurin 13-612-125-1...
13-612-125-14
125
14
23
31
18
45
24.5
4
22
Emile Maurin 13-612-140-1...
13-612-140-14
140
14
23
36
19
47
26.0
4
24
Emile Maurin 13-612-140-1...
13-612-140-16
140
16
23
36
19
47
26.0
4
24
Emile Maurin 13-612-160-1...
13-612-160-14
160
14
23
36
20
48
26.0
4
24
Emile Maurin 13-612-160-1...
13-612-160-16
160
16
23
36
20
48
26.0
4
24
Emile Maurin 13-612-200-1...
13-612-200-18
200
18
23
42
24
53
27.0
4
25
Emile Maurin 13-612-200-2...
13-612-200-20
200
20
23
42
24
53
27.0
4
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表