目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-306 - Bouton étoile à tige filetée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30/15_306.prj},{NB=emile_maurin_15-306-50-10-25},{REF=15-306-50-10-25},{PARTNUMBER=GN 6336.5-ES-50-M10-25},{NORMNR=GN 6336.5},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{VERS=2},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.184},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{MATIERE=Inox},{D1=50},{D2=-},{D3=M10},{L1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matiere bouton
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-306-40-8-...
15-306-40-8-20
Inox
40
M8
20
Emile Maurin 15-306-40-8-...
15-306-40-8-25
Inox
40
M8
25
Emile Maurin 15-306-40-8-...
15-306-40-8-30
Inox
40
M8
30
Emile Maurin 15-306-40-8-...
15-306-40-8-40
Inox
40
M8
40
Emile Maurin 15-306-50-10...
15-306-50-10-20
Inox
50
M10
20
Emile Maurin 15-306-50-10...
15-306-50-10-25
Inox
50
M10
25
Emile Maurin 15-306-50-10...
15-306-50-10-30
Inox
50
M10
30
Emile Maurin 15-306-50-10...
15-306-50-10-45
Inox
50
M10
45
Emile Maurin 15-306-50-10...
15-306-50-10-55
Inox
50
M10
55
Emile Maurin 15-306-63-12...
15-306-63-12-30
Inox
63
M12
30
Emile Maurin 15-306-63-12...
15-306-63-12-40
Inox
63
M12
40
Emile Maurin 15-306-63-12...
15-306-63-12-50
Inox
63
M12
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表