目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-523 - Bouton étoile technopolymère - Avec calotte - Standard
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_52/15_523.prj},{NB=emile_maurin_15-523-40-10},{REF=15-523-40-10},{D1=40},{D2=M10},{D3=17},{H1=27.0},{H2=12},{H3=17},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM03=-},{DIM06=-},{H11=17},{DIM09=18},{WEIGHT=23},{ZZ=2.000},{DA=10.000},{DB=6.647},{TYP=1},{D22=12.000},{D=0.000},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{R1=0.894},{G1=0.643},{B1=0.000},{VERSION=1},{PARTNUMBER=69895-C9},{DESCRIPTION=VCT.40 B-M10-C9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
6H
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-523-25-4
15-523-25-4
25
M4
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-523-25-5
15-523-25-5
25
M5
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-523-25-6
15-523-25-6
25
M6
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-523-32-5
15-523-32-5
32
M5
15
23.0
10
12
Emile Maurin 15-523-32-6
15-523-32-6
32
M6
15
23.0
10
12
Emile Maurin 15-523-32-8
15-523-32-8
32
M8
15
23.0
10
12
Emile Maurin 15-523-40-6
15-523-40-6
40
M6
17
27.0
12
18
Emile Maurin 15-523-40-8
15-523-40-8
40
M8
17
27.0
12
18
Emile Maurin 15-523-40-10
15-523-40-10
40
M10
17
27.0
12
17
Emile Maurin 15-523-50-8
15-523-50-8
50
M8
19
32.0
14
20
Emile Maurin 15-523-50-10
15-523-50-10
50
M10
19
32.0
14
20
Emile Maurin 15-523-50-12
15-523-50-12
50
M12
19
32.0
14
20
Emile Maurin 15-523-63-8
15-523-63-8
63
M8
22
37.0
16
26
Emile Maurin 15-523-63-10
15-523-63-10
63
M10
22
37.0
16
26
Emile Maurin 15-523-63-12
15-523-63-12
63
M12
22
37.0
16
26
Emile Maurin 15-523-74-12
15-523-74-12
74
M12
26
43.5
22
26
Emile Maurin 15-523-74-14
15-523-74-14
74
M14
26
43.5
22
26
Emile Maurin 15-523-74-16
15-523-74-16
74
M16
26
43.5
22
31
Emile Maurin 15-523-95-16
15-523-95-16
95
M16
32
46.0
21
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表