目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-210 - Ecrou à broche mobile
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_21/16_210.prj},{NB=emile_maurin_16-210-12},{REF=16-210-12},{D1=M 12},{D1X=12},{P=1.750},{D2=20},{D3=10},{L1=25},{L2=70},{L3=100},{A1=12.000},{A2=9.000},{A3=61.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-210.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-210-10
16-210-10
M 10
18
8
20
60
80
Emile Maurin 16-210-12
16-210-12
M 12
20
10
25
70
100
Emile Maurin 16-210-16
16-210-16
M 16
24
13
35
85
120
Emile Maurin 16-210-20
16-210-20
M 20
30
16
40
95
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表