目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-230 - Vis papillon - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_23
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_23/16_230.prj},{NB=emile_maurin_16-230-30-8-20},{REF=16-230-30-8-20},{D1=30},{D2=M 8},{H1=12.0},{L1=20},{L1X=16 , 20 , 25 , 32},{L2=10},{D2X=8},{P=1.250},{D3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-230.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-16
25
M 6
10.0
16
8
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-20
25
M 6
10.0
20
8
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-25
25
M 6
10.0
25
8
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-16
30
M 6
12.0
16
10
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-20
30
M 6
12.0
20
10
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-25
30
M 6
12.0
25
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-16
30
M 8
12.0
16
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-20
30
M 8
12.0
20
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-25
30
M 8
12.0
25
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-32
30
M 8
12.0
32
10
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-16
36
M 8
14.5
16
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-20
36
M 8
14.5
20
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-25
36
M 8
14.5
25
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-32
36
M 8
14.5
32
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-20
36
M 10
14.5
20
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-30
36
M 10
14.5
30
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-40
36
M 10
14.5
40
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表