目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-280 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Acier (D1=32 et 40)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_28/16_280.prj},{NB=emile_maurin_16-280-32-6-16},{REF=16-280-32-6-16},{D1=32},{D2=M6},{D3=12.0},{H1=16.5},{H2=3.5},{L1=16},{L2=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=9},{NDM=6},{PARTNUMBER=8612},{DESCRIPTION=CWN.32 p-M6x16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-280-32-4-...
16-280-32-4-10
32
M4
12.0
16.5
3.5
10
6.0
Emile Maurin 16-280-32-4-...
16-280-32-4-16
32
M4
12.0
16.5
3.5
16
6.0
Emile Maurin 16-280-32-5-...
16-280-32-5-10
32
M5
12.0
16.5
3.5
10
6.0
Emile Maurin 16-280-32-5-...
16-280-32-5-16
32
M5
12.0
16.5
3.5
16
6.0
Emile Maurin 16-280-32-5-...
16-280-32-5-20
32
M5
12.0
16.5
3.5
20
6.0
Emile Maurin 16-280-32-6-...
16-280-32-6-10
32
M6
12.0
16.5
3.5
10
6.0
Emile Maurin 16-280-32-6-...
16-280-32-6-16
32
M6
12.0
16.5
3.5
16
6.0
Emile Maurin 16-280-32-6-...
16-280-32-6-20
32
M6
12.0
16.5
3.5
20
6.0
Emile Maurin 16-280-32-6-...
16-280-32-6-25
32
M6
12.0
16.5
3.5
25
6.0
Emile Maurin 16-280-32-6-...
16-280-32-6-30
32
M6
12.0
16.5
3.5
30
6.0
Emile Maurin 16-280-40-6-...
16-280-40-6-16
40
M6
13.5
21.0
4.5
16
6.5
Emile Maurin 16-280-40-8-...
16-280-40-8-16
40
M8
13.5
21.0
4.5
16
6.5
Emile Maurin 16-280-40-8-...
16-280-40-8-20
40
M8
13.5
21.0
4.5
20
6.5
Emile Maurin 16-280-40-8-...
16-280-40-8-25
40
M8
13.5
21.0
4.5
25
6.5
Emile Maurin 16-280-40-8-...
16-280-40-8-30
40
M8
13.5
21.0
4.5
30
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表