目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-507 - Elément d'arrêt à poignée - 2 poignées
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_50
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_50/17_507.prj},{NB=emile_maurin_17-507-44-12_0},{REF=17-507-44-12},{FORM=2 poignée},{D1=44},{D2=12},{D2X=10 , 12},{D3=23},{D4=23.0},{D5=33.0},{L1=37.0},{L2=6},{L3=31.0},{L4=75},{L5=0},{L5X=De 0 à 4},{B2=4.000},{T2=1.800},{ABS1=93.000},{ABS2=96.000},{ABS3=29.000},{ABS4=42.000},{ABS5=23.000},{ABS6=12.000},{ABS7=19.000},{ABS8=27.000},{ABS9=18.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-507.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5X
Valeur L5 choix
[mm]
Emile Maurin 17-507-44-10
17-507-44-10
2 poignée
44
10
23
23.0
33.0
37.0
6
31.0
75
De 0 à 4
Emile Maurin 17-507-44-12
17-507-44-12
2 poignée
44
12
23
23.0
33.0
37.0
6
31.0
75
De 0 à 4
Emile Maurin 17-507-52-12
17-507-52-12
2 poignée
52
12
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
De 0 à 4
Emile Maurin 17-507-52-14
17-507-52-14
2 poignée
52
14
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
De 0 à 4
Emile Maurin 17-507-52-16
17-507-52-16
2 poignée
52
16
26
31.5
41.8
37.5
6
31.5
90
De 0 à 4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表