目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-026 - Vis à patin - Acier zingué - Extrémité non traitée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_02/31_026.prj},{NB=emile_maurin_31-026-12-100},{REF=31-026-12-100},{MATIERE=Acier zingué},{VERSION=Extrémité non traitée},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=7.2},{H1=4.5},{H2=10},{H3=2.9},{H4=4.5},{L1=100},{R1=6},{S1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 6332-M12-100-SKN-ZB},{NORMNR=DIN 6332 },{ND=12.000},{KD=9.853},{LX=50,60,70,80,100},{E1=4.5},{E2A=2.9},{E2P=6.9},{E3=4},{SW=6},{Z1=10.0},{Z2=4.5},{T=4.000},{WEIGHT=0.065},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-026-10-45
31-026-10-45
Acier zingué
Extrémité non traitée
M10
8.0
7.2
4.5
9
2.6
3.6
45
6
5
Emile Maurin 31-026-10-55
31-026-10-55
Acier zingué
Extrémité non traitée
M10
8.0
7.2
4.5
9
2.6
3.6
55
6
5
Emile Maurin 31-026-10-65
31-026-10-65
Acier zingué
Extrémité non traitée
M10
8.0
7.2
4.5
9
2.6
3.6
65
6
5
Emile Maurin 31-026-10-80
31-026-10-80
Acier zingué
Extrémité non traitée
M10
8.0
7.2
4.5
9
2.6
3.6
80
6
5
Emile Maurin 31-026-12-50
31-026-12-50
Acier zingué
Extrémité non traitée
M12
8.0
7.2
4.5
10
2.9
4.5
50
6
6
Emile Maurin 31-026-12-60
31-026-12-60
Acier zingué
Extrémité non traitée
M12
8.0
7.2
4.5
10
2.9
4.5
60
6
6
Emile Maurin 31-026-12-70
31-026-12-70
Acier zingué
Extrémité non traitée
M12
8.0
7.2
4.5
10
2.9
4.5
70
6
6
Emile Maurin 31-026-12-80
31-026-12-80
Acier zingué
Extrémité non traitée
M12
8.0
7.2
4.5
10
2.9
4.5
80
6
6
Emile Maurin 31-026-12-10...
31-026-12-100
Acier zingué
Extrémité non traitée
M12
8.0
7.2
4.5
10
2.9
4.5
100
6
6
Emile Maurin 31-026-16-65
31-026-16-65
Acier zingué
Extrémité non traitée
M16
12.0
11.0
5
12
4.5
5.3
65
9
8
Emile Maurin 31-026-16-70
31-026-16-70
Acier zingué
Extrémité non traitée
M16
12.0
11.0
5
12
4.5
5.3
70
9
8
Emile Maurin 31-026-16-80
31-026-16-80
Acier zingué
Extrémité non traitée
M16
12.0
11.0
5
12
4.5
5.3
80
9
8
Emile Maurin 31-026-16-10...
31-026-16-100
Acier zingué
Extrémité non traitée
M16
12.0
11.0
5
12
4.5
5.3
100
9
8
Emile Maurin 31-026-16-12...
31-026-16-125
Acier zingué
Extrémité non traitée
M16
12.0
11.0
5
12
4.5
5.3
125
9
8
Emile Maurin 31-026-20-90
31-026-20-90
Acier zingué
Extrémité non traitée
M20
15.5
14.4
5.5
14
-
5.6
90
13
10
Emile Maurin 31-026-20-10...
31-026-20-100
Acier zingué
Extrémité non traitée
M20
15.5
14.4
5.5
14
-
5.6
100
13
10
Emile Maurin 31-026-20-12...
31-026-20-125
Acier zingué
Extrémité non traitée
M20
15.5
14.4
5.5
14
-
5.6
125
13
10
Emile Maurin 31-026-20-15...
31-026-20-150
Acier zingué
Extrémité non traitée
M20
15.5
14.4
5.5
14
-
5.6
150
13
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表