目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-097 - Patin inox embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_09/31_097.prj},{NB=emile_maurin_31-097-16-80},{REF=31-097-16-80},{MATIERE=Inox},{VER=Embase élastomère},{VIS=M16},{D1=80},{D2=12.5},{H1=18},{H2=8.0},{H3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.5-80-18-R},{HX=18.000},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=0.4270},{VERS=5.000},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,2
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 31-097-12-50
31-097-12-50
Inox
Embase élastomère
M12
50
9.2
11,5
3.7
2.0
Emile Maurin 31-097-16-50
31-097-16-50
Inox
Embase élastomère
M16
50
12.5
13,5
4.0
2.0
Emile Maurin 31-097-16-60
31-097-16-60
Inox
Embase élastomère
M16
60
12.5
13,5
4.0
2.0
Emile Maurin 31-097-16-80
31-097-16-80
Inox
Embase élastomère
M16
80
12.5
18
8.0
2.5
Emile Maurin 31-097-16-10...
31-097-16-100
Inox
Embase élastomère
M16
100
12.5
20
11.0
3.0
Emile Maurin 31-097-20-60
31-097-20-60
Inox
Embase élastomère
M20
60
16.5
15,5
4.3
2.0
Emile Maurin 31-097-20-80
31-097-20-80
Inox
Embase élastomère
M20
80
16.5
20
8.3
2.5
Emile Maurin 31-097-20-10...
31-097-20-100
Inox
Embase élastomère
M20
100
16.5
22
11.3
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表